Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2154 - Threaded hoist pin, self-locking, steel
Bill of material
K2154.12
BESTKIPPUSA
Order No.
MATERIAL
Material
Stahl
W
Angle
°
D1
thread
mm
D2
Diameter
mm
D5
Diameter
mm
L1
Length
mm
L2
Length
mm
L3
Length
mm
L4
distance
mm
L5
distance
mm
L6
distance
mm
L7
distance
mm
L8
distance
mm
L9
distance
mm
L10
distance
mm
F1
kN
F2
kN
F3
kN
GEW
Approx. weight
kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Customs tariff number USA
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей