Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2199 - Adapter plates for draw-down clamping systems
Bill of material
K2199.123001001
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
B
Breite
100 mm
B1
Breite
mm
D
Durchmesser
25 mm
D1
Durchmesser
mm
D2
Durchmesser
mm
G
Gewinde
mm
G1
Gewinde
mm
H
Höhe
30 mm
H1
Höhe
5.5 mm
H2
Höhe
mm
H3
Höhe
mm
L
Länge
mm
L1
Länge
mm
L2
Länge
mm
L3
Länge
mm
L4
Länge
mm
L5
Länge
mm
L6
Länge
mm
L7
Länge
mm
L8
Länge
mm
L9
Länge
mm
L10
Länge
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
84669353
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
NDM
Höhe
mm
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models