Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Company
KIPP USA
Description
K2200 - Adapter rings
Bill of material
K2200.2025
BESTKIPPUSA
Bestellnummer
D
Durchmesser
mm
D1
Durchmesser
25 mm
G
Gewinde
mm
H
Höhe
10 mm
H1
Höhe
mm
GEW
Gewicht ca.
kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTNUSA
Zolltarifnummer USA
84669353
EAN
EAN-Nr. Kipp
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models