Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
K348-1xxx-zz - PERFECT AirVent
Stückliste
K348-1016-00
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
C
Klemmbereich
mm
L
Gewindelänge
8 mm
SW1
Schlüsselweite
mm
SW2
Schlüsselweite
mm
EK2
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
INSTDM
Installationsdrehmoment
Nm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 V-0
MATF
Farbe
MATM
Material Membran
PTFE
MATD
Material Dichtring
CR/NBR
MATO
Material Flachdichtring
CR
PACK
Verpackungseinheit
5 PCS
RQ
Luftdurchsatz l/h ΔP=0,07
57
WEP
Wassereintrittspunkt
0.2 bar
IP66
Schutzart
IP66
IP68
Schutzart
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
Schutzart
IP69
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen