Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
K348-1xxx-zz - PERFECT AirVent
Bill of material
K348-1016-00
ARTNR
Article No.
A
Connecting thread
mm
C
Clamping range
mm
L
Thread length
8 mm
SW1
Wrench size
mm
SW2
Wrench size
mm
EK2
Across corners
mm
H
Height
mm
INSTDM
Installation torque
Nm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material Body
PA6 V-0
MATF
Color
MATM
Material Membrane
PTFE
MATD
Material sealing ring
CR/NBR
MATO
Material gasket
CR
PACK
Packaging Unit
5 PCS
RQ
Airflow l/h ΔP=0,07
57
WEP
Water entry pressure
0.2 bar
IP66
Protection grade
IP66
IP68
Protection grade
IP68 (0.2 bar / 30min)
IP69
Protection grade
IP69
TEMPST
Temperature range static
-40 °C
TEMPV
Temperature range
-20 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей