Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 12
HELP_VARIABLE
Firma
WISKA
Beschreibung
KA 006 - Abzweigkasten KA 006
Stückliste
10109577
PREVIEW
product picture
CNSORDERNO
WISKA Bestellnummer
TYP
WISKA Typbezeichnung
RAL
RAL Farbe
CD
Durchmesser Kabel
7.0 - 12.0 mm
LBH
LxBxH
86.0 x 44.0 x 41.0 mm
CNSMAT
Material
Gehäuse: PE / Deckel: PP
SGE
Schutzart gemäß EN60529
IP55
AS
Ausstattung
NOTE1
Zusatzinformation 1
Befestigung: mit Kabelbindern, 2 außenliegende Befestigungslaschen
GDP
Glühdrahtprüfung
750°C
ETEMP
Einsatztemperatur
-30°C bis 60°C °C
IT
Installationstemperatur
-5°C bis 60°C °C
SP
Spannung
400 V
RCS
Bemessungsquerschnitt
1.5 mm²
CNSQUANTITY
Verpackungseinheit
10 VPE
INFO
Webseite
HTML
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen