Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
KA-100 - Compliance sans effort
Nomenclature
KA-100
ARTNR
Code article
15110002
TYP
Type
KA
MODEL
Modèle
100
AL
Décalage
+/- 2.0 mm
GE
Charge max. Admissible
2.0 kg
MZUL
Couple max. admissible Mx, My, Mz
30 Nm
FZUL
Force de traction/compression max. admissible
400 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
350 N
M
Masse
1.13 kg
ZB
Diamètre du cylindre
30 mm
ZV
Volume du cylindre
2.545 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.036 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.10 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.20 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.025 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070