Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
IPR
Beschreibung
KA-100 - Kräftefreies Ausgleichselement
Stückliste
KA-100
ARTNR
Artikel-Nr.
15110002
TYP
Typ
KA
MODEL
Modell
100
AL
Auslenkung
+/- 2.0 mm
GE
Empfohlenes max. Handlingsgewicht
2.0 kg
MZUL
Max. zulässiges Moment Mx, My, Mz
30 Nm
FZUL
Max. zulässige Zug-/Druckkraft
400 N
FV
Verriegelungskraft bei p = 6 bar
350 N
M
Masse
1.13 kg
ZB
Zylinderbohrung
30 mm
ZV
Zylindervolumen
2.545 cm³
LV
Luftverbrauch pro Zyklus öffnen/schließen
0.036 l
OZ
Öffnungszeit bei p = 6 bar
0.10 s
SZ
Schließzeit bei p = 6 bar
0.20 s
WHG
Wiederholgenauigkeit
+/- 0.025 mm
CTN
Zolltarifnummer
84799070