ASKUBAL KA 20203-ZZ
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Antifriction bearing
Rod ends
Roller Bearing
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/ball_bearings/rod_ends/roller_bearings/ka_2020_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL KA 20203-ZZ(0-0)},{IDNR=},{GD=},{DEC=1},{IA=1},{POS=0},{POS2=0},{D=16},{B=21},{C1=15},{D1=18.70},{D2=43},{H=66},{L1=37},{L2=87.5},{DR=650},{ALPHA=7},{GEW=0.185},{DIN=12240-4 Dimension series K},{ECCN=84828000},{INFO=Infotext},{PPATH=parts/ka_asmtpl.prj},{BDX=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Description
KA-2020 - Rod ends: Roller bearing
Bill of material
ASKUBAL KA 20203-ZZ
AN
Product description
KA 20203-ZZ
KA 20203-ZZ
GD
Thread turning direction
R
L
R
L
DEC
Capping
cover disk
sealing washer
cover disk
sealing washer
IA
Interior construction
cage
full complement
cage
full complement
ARTNR
Product number
104384
104384
POS
Position
POS2
Position
°
D
d
16
16
mm
D3
d3
M16
M16
mm
B
21
21
mm
C1
15
15
mm
D1
d1
18.70
18.70
mm
D2
d2 max.
43
43
mm
H
h
66
66
mm
L1
l1 min.
37
37
mm
L2
l2
87.5
87.5
mm
DR
Limiting speed
650
650
min-1
TD
Load rating bearing dynamic C
9.55
9.55
kN
TS
Load rating roller bearing static C0
8.10
8.10
kN
ALPHA
Tilt angle α
7
7
°
GEW
Weight
0.185
0.185
kg
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
12240-4 Dimension series K
ECCN
Customs tariff number
84828000
INFO
Infotext
Infotext
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청