KA-300-S
IPR
Adjustment-Systems
Lateral Alignment Device
Powered by
CAD모델 선택
{ipr/ausgleichssysteme/kraeftefreie_ausgleichselemente/ka300verstaerkt.prj},{NB=KA-300-S},{ARTNR=15110033},{TYP=KA},{MODEL=300-S},{AL=+/- 25.0},{GE=800.0},{MZUL=300},{FZUL=10000},{FV=3200},{M=55.791},{ZB=100},{ZV=125.660},{LV=1.760},{OZ=0.20},{SZ=0.60},{WHG=+/- 0.050},{CTN=84799070}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
IPR
Description
KA-300-S - Lateral Alignment, heavy duty style
Bill of material
KA-300-S
ARTNR
Part-No.
15110033
TYP
Type
KA
MODEL
Model
300-S
AL
Misalignment Capability
+/- 25.0
mm
GE
Recommended max. Payload
800.0
kg
MZUL
Max. Moment Mx, My, Mz
300
Nm
FZUL
Max. Tensile/Compressive
10000
N
FV
Locking Force at p = 6 bar
3200
N
M
Weight
55.791
kg
ZB
Cylinder Bore
100
mm
ZV
Displacement
125.660
cm³
LV
Air consumption each cycle open/close
1.760
l
OZ
Actuation time opening at p = 6 bar
0.20
s
SZ
Actuation time closing at p = 6 bar
0.60
s
WHG
Repeatability
+/- 0.050
mm
CTN
Customs Tariff Number
84799070
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청