Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
IPR
Description
KA-65 - Compliance sans effort
Nomenclature
KA-65
ARTNR
Code article
15110011
TYP
Type
KA
MODEL
Modèle
65
AL
Décalage
+/- 1.5 mm
GE
Charge max. Admissible
0.5 kg
MZUL
Couple max. admissible Mx, My, Mz
2 Nm
FZUL
Force de traction/compression max. admissible
150 N
FV
Force de verrouillage à p = 6 bar
80 N
M
Masse
0.317 kg
ZB
Diamètre du cylindre
20 mm
ZV
Volume du cylindre
0.723 cm³
LV
Consommation d'air par cycle ouverture/fermeture
0.010 l
OZ
Temps d' ouverture à p = 6 bar
0.10 s
SZ
Temps de fermeture à p = 6 bar
0.20 s
WHG
Répétabilité
+/- 0.025 mm
CTN
Numéro de tarif douanier
84799070
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés