Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
Wichmann
Beschreibung
Kabelausführung - Elektro-Installationskanal
Stückliste
IFKM110050w
FIRMA
Hersteller
Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG
ARTNR
Artikelnummer
DESCSHORT
Beschreibung Kurztext
AW
Anwendungsgebiet
Direkte oder abgehängte Montage des Instafix BKI Kanals an Wand und / oder Decke
FK
Feuerwiderstandsklasse
I90
LODLEVEL
LOD Level
VORSCHAUBILD
Vorschaubild
COVER
Steropor-Abdeckung
HA
Außenhöhe (HA)
mm
BA
Außenbreite (BA)
53.2 mm
T
Tiefe (T)
50 mm
HL
Außenhöhe inkl. Laschen (HL)
mm
BL
Außenbreite inkl. Laschen (BL)
110 mm
HI
Höhe der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (HI)
mm
BI
Breite der belegbaren Öffnung (Innenmaß) (BI)
50 mm
NQ
Nutzbarer Querschnitt
mm²
G
Gewicht
kg
GTIN
M
Material
feuerverzinktes Blech mit innenliegendem Dämmschichtbildner
DESCLONG
Beschreibung Langtext
Kabelausführung mit Mineralfaserschott für Wichmann INSTAFIX ® BKI Installationskanal, reinweiß. 1 Set bestehend aus 1 Blechformteil und 1 Mineralfaserzuschnitt. Der Wichmann INSTAFIX ® BKI Installationskanal ist speziell für die Installation in Flucht- und Rettungswegen geeignet und wird aus feuerverzinktem Blech, Edelstahl oder wahlweise in verschiedenen RAL-Tönen gefertigt. Dank der bis zu 95 % dünneren Wandstärke im Vergleich zu anderen Kanälen wird der Nutzquerschnitt deutlich vergrößert. So kann der Wichmann INSTAFIX ® BKI Installationskanal auch an beengten Stellen schnell und einfach montiert werden. Der Wichmann INSTAFIX ® BKI Installationskanal wird als industriell vorgefertigtes und funktionsfähiges sowie montagefertiges Bauelement geliefert. Der Wichmann INSTAFIX ® BKI Installationskanal ist für die Feuerwiderstandsklassen I30 bis I120 nach DIN 4102 klassifiziert und besitzt in Deutschland eine allgemeine Bauartgenehmigung. Die Montage erfolgt gemäß der beiliegenden Montageanleitung bzw. aBG Z-19.30-2524. Systemvorteile: Schutz von Flucht- und Rettungswegen vor den Auswirkungen von Kabelbrand. Aktive Brandlastkapselung und Verhinderung von Brandweiterleitung dank innovativem Dämmschichtbildner. Reduziert Folgeschäden und -kosten eines Kabelbrandes auf ein Minimum. Verschiedene Ausführungen möglich: 4-, 3- und 2-seitig bereits ab einer Größe von 30 x 30 mm. Müheloser und schneller Einbau dank besonders schlanker Konstruktion in Leichtbauweise und maßgeschneiderter Formteile. Einfache Montage ohne Verbindungselemente möglich. Direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden oder auf Tragsystemen möglich. Unterstützungsabstand abgehängt bis zu 2100 mm. Bei direkter Montage Abstand zwischen Befestigungspunkten bis zu 500 mm. Passgenau vorgefertigte Kanalelemente eignen sich selbst für schwierige Einbausituationen. Vorkonfektionierte Formteile erhältlich. Das Erstellen von Formteilen ist auch bauseits möglich. Ideal zum nachträglichen Einbau geeignet. Dank abnehmbarem Deckel durchgehend revisionierbar. 100 % belegbar mit Kabeln und Rohren. Mögliche Kabellast bis 34 kg/m bei direkter Belastung des Kanalbodens. Dank staubfreier Montage besonders für sensible Einbauszenarien wie Krankenhäuser, Reinräume oder Rechenzentren geeignet.
TENDER
Ausschreibungstext
Kabelausführung mit Mineralfaserschott für Wichmann INSTAFIX ® BKI Installationskanal, reinweiß. 1 Set bestehend aus 1 Blechformteil und 1 Mineralfaserzuschnitt. Der Installationskanal ist gemäß DIN 4102 Teil 11 geprüft und führt einen Verwendbarkeitsnachweis für die Feuerwiderstandsklasse I 30 - I 120 durch eine Allgemeine Bauartgenehmigung. Der Installationskanal kann an den Stellen in Gebäuden eingesetzt werden, an denen der Schutz der Umgebung (z.B. Flucht- und Rettungswege, Flure, Deckenhohlräume, Doppelböden) vor den Auswirkungen eines Kabelbrandes gefordert ist. Der Installationskanal wird als industriell vorgefertigtes und funktionsfähiges sowie montagefertiges Bauelement geliefert und muss durchgehend revisionierbar sein. Standardmäßig wird der Installationskanal 4-seitig gefertigt, optional kann er auch 2- oder 3-seitig gefertigt werden. Das Erstellen von Formteilen muss auch bauseits möglich sein. Der Installationskanal muss staubfrei, schlag- und stoßfest sein. Er wird standardmäßig aus feuerverzinktem Blech gefertigt, optional kann er auch als Edelstahl-Variante oder in verschiedenen RAL-Tönen gefertigt werden. Die Wandungsdicke des Installationskanals muss 1,6 - 3,0 mm betragen, bei einem Flächengewicht von ca. 6,5 kg/m² bis 10,5 kg/m². Der Dämmschichtbildner darf nicht herausnehmbar sein. Der Nachweis der Dauerhaftigkeit des Baustoffes muss durch Eigen- und Fremdüberwachung nachgewiesen sein. Kabelkanalsystem: Leitfabrikat INSTAFIX ® BKI Installationskanal, Artikelbeschreibung: Instafix® BKI Kabelausführung mit Mifa-Schott, 1 Set,100x50x50mm, reinweiß, Artikelnummer: IFKM110050w, bestehend aus weißem Stahlblech (alternativ anderer RAL-Farbton) 0,6 - 1,0 mm dick; Genehmigungsgrundlage: Zugelassen vom DIBt Berlin unter der Nummer Z-19.30-2523, Einbau gemäß aBG Z-19.30-2524. Bezugsquelle: Wichmann Brandschutzsysteme GmbH & Co. KG, Siemensstraße 7, 57439 Attendorn, Tel.: 02722 / 6382-0, Fax.: 02722 / 6382-299, E-Mail: info@wichmann.biz, www.wichmann.biz.
ETIM8
Klasse ETIM-8.0
EC002670, Zubehör/Ersatzteile für Brandschutzkanal
EF000215
Art des Zubehörs
Leitungsauslass
MAQA
Montageanleitung
Montageanleitung Instafix BKI Installationskanal
TDQA
Technisches Datenblatt
Technische Datenblätter Instafix BKI Installationskanal weiß
PDFINFOQA
Produktübersicht
Produktuebersicht Instafix BKI Installationskanal
AUSSTQA
Ausschreibungstext Word
Ausschreibungstext Instafix BKI Installationskanal 4seitig WORD
GAEBQA
Ausschreibungstext GAEB
Ausschreibungstext Instafix BKI Installationskanal 4seitig GAEB
WEBINFOQA
Link
Link zum Instafix BKI Installationskanal auf der Wichmann Homepage
BEZAGBQA
ABG
Allgemeine Bauartgenehmigung Z-19.30-2524 Instafix BKI
ZALGQA
ABZ
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-19.30-2523 Instafix BKI
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen