Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 18
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kal12 - Connecting block for air pressure ?¡è L shape ?¡è End face without hole ?¡è Pitch fixed type
Bill of material
KAL12-3K-Q1-R2
CODE
Code
KAL12
TYPE
Types of
L-shaped ?¡è end face without hole ?¡è fixed pitch type
TYPOOL
Types of
Fixed spacing
BC
Side length
25X25
MAT
Material
A5052
SUR
Surface treatment
Natural anodizing
CY
Atmospheric pressure
1MPa.app.10.2Kgf/cm*cm yixia
CODEPOOL
Number of side holes
Q
Rc(PT)/M/NPT
R
Rc(PT)/M/NPT
P
25 mm
N
mm
N1
Number of threaded holes
LINK
Website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés