Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
kar31_32 - Connecting blocks for pneumatic applications - Cross shaped end face without holes, double diameter spacing fixed type
Bill of material
KAR31-1K-Q1-B1
CODE
Code
TYPE
Types of
Cross shaped end face without holes, double diameter
LEN
Side length
30x40
MAT
National standard material
LF2
MAT1
Equivalent material
A5052
SUR
surface treatment
PRE
Atmospheric pressure
1MPa(≈10Kgf/cm^2)below
NUM
Number of side holes
Q
Rc(PT)/Mselect
B
Rc(PT)/Mselect
L
35
N
0
P
Spacing P
25
F
22
NUM1
num1
4
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen