Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 7
HELP_VARIABLE
Company
KBK Antriebstechnik
Description
KBK/BKA - Safety Coupling with Collet Clamp and Outer Cone
Bill of material
KBK/BKA-80-115-14-20-15Nm-C-1
SIZE
Size
L
Length ±2
mm
L1
Length
mm
D
Outer Diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore (H7)
mm
Введите значение для D1
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
D2
Bore (H7)
mm
Введите значение для D2
Bore (H7)
mm
cm
inch
ft
D3
Hub Diameter
mm
H
Thread Distance
mm
C
Thread Distance front side
mm
S
Disengagement Travel
mm
F
Screw (ISO 4762)
TA
Tightening Torque
Nm
F1
Screw (ISO 4017)
TA1
Tightening Torque
Nm
CNSMASSEXACT
Mass
kg
J
Moment of Inertia
kg cm²
CT
Torsional Spring Stiffness CT
Nm/rad
CR
Radial Spring Stiffness
N/mm
CA
Axial Spring Stiffness
N/mm
KR
Misalignment radial max.
mm
KA
Misalignment axial max.
mm
KW
Misalignment angular max.
1.5 °
RPM
Speed max.
1/min.
DT
Disengagement Torque
Nm
SCH
Position
OTR
Overload Torque Range
INFO1
Technical Data Sheet
Product Information
INFO2
Specific Information
Product Information
INFO3
Operating / Installation Instruction
Product Information
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей