Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
CKD
Description
KBX-T5D
Bill of material
KBX-T5D-ST-M06N-05
MODEL
Model no.
KBX
BS
Body size
T5 : Width 45 x Length 45
MS
Motor size
D : 50W
DS
Drive system
S : Ball screw
MSD
Motor set direction
T : Straight axis/Motor facing up
TS
Type of slider
M : Medium slider
SL
Screw lead
B
Brake
STROKE
Stroke length
mm
POS
Position
mm
Введите значение для POS
Position
mm
cm
inch
ft
INFOTEXT
Product Info
Product Info
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Рекомендации отсутствуют.
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей