Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 33
HELP_VARIABLE
Şirket
Nitrogen Springs
Açıklama
KD 66 - Minimum height, maximum force
Malzeme listesi
KD66-38.3-C
CODE
-
CU
Kurs
mm
L
Toplam Boy
mm
LMIN
Min.Boy
mm
D
Çap
120 mm
RD
Kol çapı
75 mm
P
Bas?nç
bar
PMIN
Min.Basınç
bar
RC
Kurs Rezervi
3 mm
CX
Çalışma Kursu
mm
Enter value for CX
Çalışma Kursu
mm
cm
inch
ft
FIS
Bağlantı
F0
Son kuvvet
daN
F1I
eş ısılı son kuvvet
daN
F1P
Değişken ısılı son kuvvet
mm
V
Hacim
cm^3
S
Yüzey
44.18 cm^2
MAXSPEED
Maksimum Hız
1.8 m/s
W
Ağırlık
Kg
TMIN
Min sıcaklık
0 °C
TMAX
Max sıcaklık
80 °C