Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 21
HELP_VARIABLE
Azienda
Special Springs
Descrizione
KE 1000 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Lista materiale
KE1000-016-B-N
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
1 mm
D
Diametro
38 mm
RD
Diametro stelo
18 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
SKUDO
Protezione attiva del cilindro
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm3
S
Superficie
7,07 cm2
MAXSPEED
Velocità massima
0.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD