Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 21
HELP_VARIABLE
Firma
Special Springs
Beschreibung
KE 12000 - Massima forza, tenuta pistone + SKUDO
Stückliste
KE12000-025-B-N
CODE
-
CU
Hub
mm
L
Gesamtkiellänge
mm
LMIN
Mindestlänge
mm
RC
Reservehub
1 mm
D
Durchmesser
120 mm
RD
Stangendurchmesser
70 mm
P
Druck
bar
PMIN
Druck min.
20 bar
CX
Arbeitsfederhub
mm
Wert eingeben für CX
Arbeitsfederhub
mm
cm
inch
ft
FIS
Befestigung
SKUDO
Aktiver Zylinderschutz
F0
Anfangkraft
daN
F1I
Isothermische Endfestigkeit
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volumen
cm3
S
Oberfläche
78,54 cm2
MAXSPEEED
Höchstgeschwindigkeit
0.8 m/s
W
Gewicht
Kg
TMIN
Temperatur min
0 °C
TMAX
Temperatur max
80 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen