카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
KE18500-025-B-N
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
NITROGEN GAS CYLINDERS
KE
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/cilindri_ad_azoto/ke_b/ke_18500_asmtab.prj},{NB=KE18500-025-B-N(0--0)},{CU=25},{L=165},{LMIN=140},{RC=1},{D=150},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1050.0},{W=11.22},{VERS=18500},{FT=195.000},{FTP=245.000},{TAPPO=2},{VER=53.0},{SKUDOH=35.000},{H=135.200},{FS2B=0.000},{ED=1.000},{P2=150},{S2=122.71846},{V2=1.05006},{SPM=80},{CODE=KE18500-025-B-N},{CODENIT=SK185-25-C},{S=122,72},{FISX='-','-','ke_nofix.jpg','FS2150','FS2 150','ke_fs2.jpg','FS2A150','FS2A 150','ke_fs2a.jpg','FC150A','FC 150 A','ke_fcb.jpg','FCQC150','FCQC 150','ke_fcqb.jpg','FSA150','FSA 150','ke_fsa.jpg','FSD150','FSD 150','ke_fsd.jpg','FT50','FT 50','ke_ft.jpg','FTP50','FTP 50','ke_ftp.jpg'},{CX=0},{FIS=-},{SKUDO=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 21
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
KE 18500 - Maximum force, piston sealed + SKUDO
Bill of material
KE18500-025-B-N
CODE
-
KE18500-025-B-N
KE18500-025-B-N
CU
Stroke
25
25
mm
L
Total length
165
165
mm
LMIN
Minimum length
140
140
mm
RC
Reserves stroke
1
mm
D
Diameter
150
mm
P
Pressure
0
0
bar
PMIN
Pressione minima
20
bar
CX
Working stroke
mm
값 입력 CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
확인
FIS
Fissagi
- ✔
-
-
FS2 150
FS2 150
FS2A 150
FS2A 150
FC 150 A
FC 150 A
FCQC 150
FCQC 150
FSA 150
FSA 150
FSD 150
FSD 150
FT 50
FT 50
FTP 50
FTP 50
SKUDO
Cylinder active protection
Skudo
-
Skudo
-
F0
Initial force
0
0
daN
F1I
Isothermal end force
0
0
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
0
0
daN
V
Volume
1050.0
1050.0
cm3
S
Surface
122,72
cm2
W
Weight
11.22
11.22
Kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청