Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 21
HELP_VARIABLE
Company
RCM
Description
KE 3000 - Maximum force, piston sealed + SKUDO
Bill of material
KE3000-025-B-N
CODE
-
CU
Stroke
mm
L
Total length
mm
LMIN
Minimum length
mm
RC
Reserves stroke
1 mm
D
Diameter
63 mm
P
Pressure
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Working stroke
mm
Введите значение для CX
Working stroke
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissagi
SKUDO
Cylinder active protection
F0
Initial force
daN
F1I
Isothermal end force
daN
F1P
Polytropische Endfestigkeit
daN
V
Volume
cm3
S
Surface
19,63 cm2
W
Weight
Kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    RCM
    S 750 - ISO forces, reduced height
    RCM
    M 90 - Mini cylinders
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей