Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
PRiCi FA
Description
KEA KEAS KEAB KEABS - Butterfly bolt·Butterfly nut
Bill of material
KEAS3-6
MODEL
Model
LV1
LV1 type
MAT
Material
SUR
Surface treatment
CODE
Code
VAR10
M
VAR15
L
mm
FIX02
M×P
3X0.5
FIX04
A(min)
mm
FIX06
B
4 mm
FIX08
C(min)
3.0 mm
FIX10
Da
17 mm
FIX12
H
9 mm
FIX95
PDF
PDF
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen