Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KEBA
Beschreibung
KeContact P30 x-series - x-series EN Type2 22W
Stückliste
123250 x-series EN Type2 6m Cable 22kW
MANR
Materialnr.
123250
LODLEVEL
LOD Level
PB
Produktbezeichnung
x-series EN Type2 6m Cable 22kW-WLAN/4G-RFID-MID - GREEN EDITION
PC
Produkt Code
KC-P30-EC2404E2-M0R-GE
EAN
EAN- Code
9120050714458
LEI
Leistungsvarianten
22 kW
KA
Kabel
Typ 2 Kabel: bis zu 32 A / 400 V AC gemäß EN 62196-1 und VDE-AR-E 2623-2-2
STR
Stromüberwachung
Ja
FAR
Farbe
RAL 7004 (Signalgrau) / RAL 7016 (Anthrazitgrau)
LAD
Ladebetrieb
Mode 3 gemäß IEC 61851-1 AC-Laden
UBE
Überspannungskategorie
III gemäß EN 60664
SCH
Schutzklasse
I
SCHU
Schutzart
IP54
SGEG
Schutz gegen mechanischen Schlag:
IK10
BEM
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit
< 10 kA (Effektivwert gemäß EN 61439-1)
INT
Interne Gleichfehlerstromüberwachung (RDC-DD)
> 6 mA (Charakteristik gemäß IEC 62955, < 10 s)
VEN
Ventilation
Bei Belüftungsanforderung vom Fahrzeug wird keine Ladung gestartet.
VER
Versorgungsnennspannung (Europa), 22 kW Variante
3 x 230/ 400 V
NEN
Nennstrom (konfigurierbar), 22 kW Variante
10 / 13 / 16/ 20/ 25/ 32 A
NET
Netzfrequenz
50 Hz
NETZ
Netzformen
TT / TN / IT
EIG
Eigenverbrauch
Leerlauf: 3, Angesteckt: 4.5, Ladend: 6.5 W
TYP
Typ
Federzugklemme
KAB
Kabelzuführung
Oberseite (Aufputz), Rückseite (Unterputz)
ANS
Anschlussquerschnitt der Versorgung
Mindestquerschnitt (abhängig vom Kabel und der Verlegeart)
ANS1
Anschlussquerschnitt der Versorgung, 16 A Nennstrom
5x2.5 mm^2
ASN2
Anschlussquerschnitt der Versorgung, 32 A Nennstrom
5x6.0 mm^2
QUE
Querschnitt (Kabel)
0.2-10 mm^2
AWG
24-6
ABI
Abisolierlänge
12 mm
TEM
Temperatur-Rating
105 °C
VERW
Verwendung
Innen- und Außenbereich
ZUG
Zugangsbeschränkungen am Aufstellort
Beschränkter und unbeschränkter Zugang
MON
Montage (stationär)
An der Wand oder an der Standsäule
BET1
Betriebstemperatur,16 A
-25 bis +50 (ohne direkte Sonneneinstrahlung) °C
BET2
Betriebstemperatur, 32 A
-25 bis +40 (ohne direkte Sonneneinstrahlung) °C
LAG
Lagertemperatur
-25 bis +80 °C
REL
Relative Luftfeuchtigkeit
5% bis 95% nicht kondensierend
HOH
Höhenlage
max. 2.000 m über Meeresspiegel
TEMP
Temperaturänderungsgeschwindigkeit
max. 0.5 °C/min
TEMH
Temperaturverhalten
Automatische Leistungsreduktion bei Übertemperatur °C/min
ETH1
Ethernet1
LSA+® Klemmen
ETH
Ethernet2
RJ45 (für Debug)
USB
Usb Typ
A, USB 2.0 (Hi-Speed)
MAU
Max. Ausgangsstrom
500 mA
FRE
Freigabe-Eingang typ
Externer, potentialfreier Schaltkontakt
KLE
Klemmentyp
Federzugklemme
QUER
Querschnitt
0,08 – 4 mm^2
AWG1
AWG
28 – 12
ABIS
Abisolierlänge
8 mm
SCHA
Schaltkontakt-Ausgang Typ
Externe Sicherheitskleinspannung, <50 V AC (50/60 Hz), ≤24 V DC
NOTW
Notwendige Strombegrenzung
<0,5 A
SCKLE
Schaltkontakt-Ausgang, Klemmentyp
Federzugklemme
SCQU
Schaltkontakt-Ausgang, Querschnitt
0,08 – 4 mm^2
SCAW
Schaltkontakt-Ausgang, AWG
28 – 12
AB
Abisolierlänge
8 mm
RFI
RFID-Karte, Typ
MIFARE Karte / Tag nach ISO 14443 oder ISO 15693
UNT
Unterstützte Bänder
4G mit Fallback auf 3G/2G ● LTE (4G) Bänder: 1, 3, 8, 20, 28 ● UMTS/HSPA+ (3G) Bänder: 1, 8 ● GSM/GPRS/Edge (2G) Dualband
MAX
Max. Datenrate
LTE CAT 1 Download: 10,2 MBit/s* Upload: 5,2 MBit/s* *Abhängig von externen Einflüssen
SIM
SIM-Karte
SIM-Karte mit 4G-Authentifizierung Größe: Mini-Sim (2FF) Typ: Industrial/M2M empfohlen
EMID
Energiezähler MID - Typ
Wirkleistungszähler
ZUL
Zulassung
Nationale Zulassung
GAN
Genauigkeitsklasse
Klasse B (gemäß EN 50470-1 / -3)
CE
CE-Konformitätserklärung
Ja
ZE
Z.E. Ready
Ja
EV
E. V. Ready
Ja
MID
Ja
ME
Nein
H
Höhe
643 mm
B
Breite
240 mm
T
Tiefe
142 mm
G
Gewicht
Ca. 5,3 - 7,8 kg (variantenabhängig) kg