Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KEDW, KEDSW - Passfedern, parallel - Gewindesenkbohrung - Flach
Stückliste
KEDW12-50
PN
Teile-nummer
MAT
Werkstoff
TS
Zugfestigkeit
min. 600 N/mm2
B
mm
BTOL
Toleranz b
mm
L
L 5mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 5mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
ALT1
Änderung der Gesamtlänge
LC
LC in 1mm-Schritten
mm
LTOL
Toleranz L
mm
H
mm
HTOL
Toleranz H
mm
DD
d
mm
DD1
d1
mm
HH
h
mm
BB
b
mm
M
m (Regelgewinde)
C
mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen