Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
BEA Ingranaggi
Beschreibung
Kettenradscheiben für Förderrollenketten Teilung 75 Rolle 25 - Kettenradscheiben für Förderrollenketten
Stückliste
331600008
Z
Zähnezahl
DE
de
mm
DP
dp
mm
CNSORDERNO
Bestellnummer
D1
25 mm
KG
kg
B1
10.5 mm
C
3 mm
R3
r3
50 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen