Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Spelsberg
Description
KF 12
Bill of material
56741201
MD01
VAR__MANUID_
56741201
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
KF 12
DESCLONG
Langbeschreibung
Klappfenster, zur Montage auf Gehäusedeckel, für max. 12 Teilungseinheiten à 17,5 mm, mit transparentem Klappfenster, Rahmen mit beidseitiger Dichtung, Bohrschablone und Befestigungsschrauben, <br /><strong>Abmessungen: </strong>228 x 80 x 24,2 mm
INTNO
Internationale Artikelnummer
4013902060535
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
56741201
MANUNAME
Name des Herstellers
Spelsberg
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KF 12
EF000215
EV000154
EF013236
true
EF013237
true
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
WEIGHT
0.135
LENGTH
80
WIDTH
228
DEPTH
24.2
CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1
39269097
CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1
COO
Herstellerland
DE
MD04
MD04
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    Spelsberg
    AKi 1-t
    Spelsberg
    SVi A 12
    Spelsberg
    AKi-R 4/34-L
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей