KF 0 - 290.003.000
Winkel
WINKEL Bearings (CAD)
Clamp flanges/Racks and pinions
Powered by
CAD模型選擇
{winkel/kombirollen/klemmflansche_zahnraeder_zahnstangen/kf.prj},{NB=KF 0 - 290.003.000},{TYP=KF 0},{ARTNR=290.003.000},{TYP1=KF0},{PROFIL=Standard 0 Nb},{H=121.3},{B=60},{L=130},{S=10},{J=88.5},{E=44.5},{G=41.0},{T=10.8},{A1=100},{B1=40},{D1=6},{D2=11},{D3=18},{E1=20.5},{M=M 10x30},{MNDM=10.000},{MKDM1=8.376},{MKDM2=8.160},{ML=30.0},{GEW=1.60},{V=2},{R=0.4},{K=6.4},{S1=16.0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
添加用於比較
可提供的產品: 7
HELP_VARIABLE
Company
Winkel
Description
KF - clamp flange
Bill of material
KF 0 - 290.003.000
TYP
Type
KF 0
KF 0
ARTNR
article no.
290.003.000
290.003.000
PROFIL
Profile
Standard 0 Nb
Standard 0 Nb
H
121.3
121.3
mm
B
60
60
mm
L
130
130
mm
S
10
10
mm
J
88.5
88.5
mm
E
44.5
44.5
mm
G
41.0
41.0
mm
T
10.8
10.8
mm
A1
100
100
mm
B1
40
40
mm
D1
6
6
mm
D2
11
11
mm
D3
18
18
mm
E1
20.5
20.5
mm
M
thread
M 10x30
M 10x30
GEW
weight
1.60
1.60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
詢價請求