Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
KF GRANDE SC
Stückliste
KF GRANDE SC (H2860)
MAT
Material
990000733
EAN
EAN/UPC-Code
4051921724496
SAP
Shorttext
A1
550 mm
A2
600 mm
B
mm
C
2152 mm
X
362 mm
Y
629 mm
Z
1364 mm
NL
Nennlänge
mm
RI
Rückwanddämmung 50mm
SI
Seitenwanddämmung 150mm
S
Sockelerhöhung
POS
Position
PU
Putz