카탈로그: ifm electronic
생성됨: 17.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ifm electronic
KF5001
ifm electronic
Sensors
200_010
200_010_030
200_010_030_070
Powered by
CAD모델 선택
{ifm_electronic/200/200_010/200_010_030/200_010_030_070/kf5001.prj},{NB=KF5001},{BN=KF5001},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{PREVIEW=../../../_pool_/31/82/pc_kf5001aa_01.png},{PRODUKTFOTO=../../../_pool_/31/82/pc_kf5001aa_01.png},{DESCRIPTIONSHORT=KF5001: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1...6 mm bündig e},{DESCLONG=Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1...6 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz},{MANUNAME=ifm electronic gmbh},{DATASHEET=DATASHEET},{MANUTYPEDESC=KFA3040BBPKG/NI/US},{ERPGRSUPPLIER=A1},{DELTIME=2.0},{ARTICLE_STATUS=false},{ORDERUNIT=PCE},{CONTENTUNIT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KF5001 - Bauform M12
Bill of material
KF5001
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KF5001: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1...6 mm bündig e
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 60 mm; Schaltabstand 1...6 mm bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
BN
Bestellnummer
KF5001
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KFA3040BBPKG/NI/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1
DELTIME
Planlieferzeit
2.0
ARTICLE_STATUS
false
ORDERUNIT
Bestelleinheit
PCE
CONTENTUNIT
Inhaltseinheit
NOCUPEROU
Verpackungsmenge
1
PRICEQUANTITY
Preisbezugsmenge
1
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청