Catalog navigation
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Company
ifm electronic
Description
KF5002 - Bauform M12
Bill of material
KF5002
PRODUKTFOTO
Produktfoto
DESCRIPTIONSHORT
Kurzbeschreibung
KF5002: Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstand 3...12 mm nicht b
DESCLONG
Langbeschreibung
Kapazitiver Sensor; M12 x 1 / L = 61 mm; Schaltabstand 3...12 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC; PNP; M12 Steckverbindung; IP 65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 50 Hz
BN
Bestellnummer
KF5002
MANUNAME
Name des Herstellers
ifm electronic gmbh
DATASHEET
Datenblatt
DATASHEET
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
KFA3080NBPKG/NI/US
ERPGRSUPPLIER
ERP-Warengruppe des Lieferanten
A1