WOERNER KFA-V 01/00/V/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0
WOERNER Lubrication
WOERNER Products
Level- and Temperature Switches
Powered by
CAD모델 선택
{eugenwoerner/woerner_products/level_and_temp_switc/kfa_v_asmtab.prj},{NB=KFA-V 01/00/V/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0(1-30)},{PDF=INFO},{SM=V},{MF=F},{SP=1-3},{L1S=0},{L2S=N},{L3S=N},{TC=N},{EC=Z5N},{L1=35},{L2=0},{L3=0},{POS1=0},{PPATH=assemblies/kfa_v_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
WOERNER Lubrication
Description
KFA-V01 - Level switch
Bill of material
WOERNER KFA-V 01/00/V/F/0/N/N/N/Z5N/35/0/0
PDF
Data sheet
INFO
SM
Switch material
V - VA
M - Brass
V - VA
M - Brass
MF
Mounting Flange
F - M20x1,5
G - G 1/2
F - M20x1,5
G - G 1/2
L1S
L1 level contact
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
L2S
L2 level contact
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
N - none
0 - Opener
S - Turnkey
L3S
L3 level contact
N - none
N - none
TC
Temperature contacts
N - none
056B - Opener 30V 56°C
063B - Opener 30 V 63 °C
070B - Opener 30 V 70 °C
080B - Opener 30 V 80 °C
N - none
056B - Opener 30V 56°C
063B - Opener 30 V 63 °C
070B - Opener 30 V 70 °C
080B - Opener 30 V 80 °C
EC
Electrical connection
Z5N - (1 … 3 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z8N - (4 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z3N - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z3 - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z6AN - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z6A - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z5N - (1 … 3 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z8N - (4 Schaltfunktionen 30V ohne Kabeldose)
Z3N - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z3 - (1 … 2 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
Z6AN - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V ohne Kabeldose)
Z6A - (3 … 4 Schaltfunktionen 250V mit Kabeldose)
L1
Lenght
mm
값 입력 L1
Lenght
mm
cm
inch
ft
확인
L2
Lenght
mm
L3
Lenght
mm
GEW
Weight
0.147
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청