Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
KFH - Broaching studs for plastics
Bill of material
KVT KFH-M3-6
BZC
Part description
W
Material
Phosphor bronze, tin-plated for good solderability (code "et")
L
Length ±0.25
mm
D1
Thread
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
mm
D2
±0.25
mm
D3
+0.1
mm
K
±0.13
0.51 mm
A
max.
mm
H
max.
1.65 mm
SM
Min. thickness
1.53 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés