Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
KVT Fastening
Description
KFH - Broaching studs for plastics
Bill of material
KVT KFH-M3-6
BZC
Part description
W
Material
Phosphor bronze, tin-plated for good solderability (code "et")
L
Length ±0.25
mm
D1
Thread
LK
Hole-Ø in Plastic +0.08 0
mm
D2
±0.25
mm
D3
+0.1
mm
K
±0.13
0.51 mm
A
max.
mm
H
max.
1.65 mm
SM
Min. thickness
1.53 mm
MRL
Min. edge distance up to the hole centre
mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Загрузка ...
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей