Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
KFJA, KFJB, KFJH - 防振マウント-丸型タイプ
部品表
KFJA100-90
PN
型番
KFJA100-90
TS
タイプ選択
丸型
LS
荷重選択
MATH
ハウジング材質
SPCC
STH
ハウジング表面処理
メラミン焼付塗装
COLORH
ハウジング色
MATB
ボルト材質
SS400
STB
ボルト部表面処理
三価クロメート
MATR
ラバー材質
クロロプレンゴム
COLORR
ゴム色
HARDR
ラバー硬度
ショアA55
AC
付属品
ナット(1個),ワッシャ(1個),ナットスパナ(1個)
D
mm
L
mm
H
121 mm
HH
(h)
39 mm
DD
d
78 mm
M
12
BB
ねじ部先端寸法 b
8 mm
LL
ねじ部先端寸法 l
7.5 mm
MAA
最大調整量
18 mm
TMB
取付部ベッド厚さ
42 mm
SC
ばね定数
1.2 kN/mm
AL
許容荷重
3.1 kN
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)