Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KFJA, KFJB, KFJH - Antivibration Mounts - Round Type
Bill of material
KFJA100-90
PN
Part No.
KFJA100-90
TS
Type Selection
Round Type
LS
Load Selection
MATH
Material of Housing
Low Carbon Steel
STH
Surface Treatment of Housing
Melamine Baking Finish
COLORH
Color of Housing
Black
MATB
Material of Bolt
1018 Carbon Steel
STB
Surface Treatment of Bolt
Trivalent Chromate
MATR
Material of Rubber
Chloroprene Rubber
COLORR
Color of Rubber
Black
HARDR
Hardness of Rubber
Shore A55
AC
Accessories
Nut (1Pc.), Washer (1Pc.), Open-end Spanner (1EA)
D
mm
L
mm
H
121 mm
HH
(h)
39 mm
DD
d
78 mm
M
12
BB
Tip Dimension of Screw b
8 mm
LL
Tip Dimension of Screw l
7.5 mm
MAA
Maximum Adjustment Amount
18 mm
TMB
Thickness of Mounting Bed
42 mm
SC
Spring Constant
1.2 kN/mm
AL
Allowable Load
3.1 kN
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей