Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KFJA, KFJB, KFJH - Schwingungsfreie Befestigungen - rund
Stückliste
KFJA100-90
PN
Teile-nummer
KFJA100-90
TS
Typ: Auswahl
Runde Ausführung
LS
Traglast auswählen
MATH
Werkstoff Gehäuse
EN 1.0320 Äquivalent (warmgewickelt)
STH
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Einbrennlackierung
COLORH
Farbe Gehäuse
Schwarz
MATB
Werkstoff Schrauben
EN 1.0038 Äquivalent
STB
Oberflächenbehandlung des Bolzens
Galvanisch verzinkt
MATR
Werkstoff Gummi
Chloropren-Gummi
COLORR
Farbe Gummi
Schwarz
HARDR
Härte des Gummis
Shore A55
AC
Zubehör
Mutter (1Pc.), Unterlegscheibe (1Pc.), Maulschlüssel (1EA)
D
mm
L
mm
H
121 mm
HH
(h)
39 mm
DD
d
78 mm
M
12
BB
Maß der Schraubenspitze b
8 mm
LL
Maß der Schraubenspitze I
7.5 mm
MAA
Max. Einstellwert
18 mm
TMB
Dicke Montagebett
42 mm
SC
Federkonstante
1.2 kN/mm
AL
Zulässige Last
3.1 kN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen