Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
KFJA, KFJB, KFJH - Supports antivibrations-Type arrondi
Nomenclature
KFJA100-90
PN
Référence pièce
KFJA100-90
TS
Type sélectionnable
Type rond
LS
Sélection de charge
MATH
Matériau du logement
EN 1.0320 équivalent (enroulé à chaud)
STH
Traitement de surface du logement
Finition au four au mélamine
COLORH
Couleur du logement
Noir
MATB
Matériau du boulon
EN 1.0038 équivalent
STB
Traitement de surface du boulon
Galvanisation au zinc
MATR
Matériau du caoutchouc
Caoutchouc chloroprène
COLORR
Couleur du caoutchouc
Noir
HARDR
Dureté du caoutchouc
Shore A55
AC
Accessoires
Ecrou (x1), rondelle (x1), clé à extrémité ouverte (1EA)
D
mm
L
mm
H
121 mm
HH
(h)
39 mm
DD
d
78 mm
M
12
BB
Dimension de l'embout de la vis b
8 mm
LL
Dimension de l'embout de la vis I
7.5 mm
MAA
Quantité de réglage maximum
18 mm
TMB
Epaisseur du montage de lit
42 mm
SC
Constante du ressort
1.2 kN/mm
AL
Charge admissible
3.1 kN
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés