Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KFJM - Montanti antivibrazioni - Quadrati
Lista materiale
KFJM110-85
PN
Codice componente
KFJM110-85
TS
Selezione tipo
Profilo quadrato
MATH
Materiale dell'alloggiamento
EN-GJL-250 equivalente
STH
Trattamento superficie dell'alloggiamento
Melamina, finitura a forno
COLORH
Colore alloggiamento
Nero
MATB
Materiale del bullone
EN 1.0038 equivalente
STB
Trattamento superficie del bullone
Cromatura lucida
MATR
Materiale gomma
Gomma cloroprenica
COLORR
Colore gomma
Nero
HARDR
Durezza gomma
Shore A75
AC
Accessori
Dado (1pz.), rondella (1pz.), rondella di livello (1 pz.)
D
mm
L
mm
H
115 mm
HH
h
47 mm
DD
d
97 mm
M
12
BB
b
8 mm
LL
l
7.5 mm
MAA
Massima quantità di regolazione
15 mm
TMB
Spessore base di montaggio
45 mm
SC
Costante molla
3.7 kN/mm
AL
Carico ammesso
2.8 kN
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD