Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KFJM - Schwingungsfreie Befestigungen - quadratisch
Stückliste
KFJM110-85
PN
Teile-nummer
KFJM110-85
TS
Typ: Auswahl
Quadratische Ausführung
MATH
Werkstoff Gehäuse
EN-GJL-250 Äquivalent
STH
Oberflächenbehandlung Gehäuse
Einbrennlackierung
COLORH
Farbe Gehäuse
Schwarz
MATB
Werkstoff Schrauben
EN 1.0038 Äquivalent
STB
Oberflächenbehandlung des Bolzens
glänzend chromatiert
MATR
Werkstoff Gummi
Chloropren-Gummi
COLORR
Farbe Gummi
Schwarz
HARDR
Härte des Gummis
Shore A75
AC
Zubehör
Mutter (1Stk.), Unterlegscheibe (1Stk.), Ausgleichsscheibe (1 Stk.)
D
mm
L
mm
H
115 mm
HH
h
47 mm
DD
d
97 mm
M
12
BB
b
8 mm
LL
l
7.5 mm
MAA
Max. Einstellwert
15 mm
TMB
Dicke Montagebett
45 mm
SC
Federkonstante
3.7 kN/mm
AL
Zulässige Last
2.8 kN
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen