Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 26
HELP_VARIABLE
Azienda
Nitrogen Springs
Descrizione
KG 7,5 - Minima altezza, massima forza, collegabili G1/8
Lista materiale
KG7,5-125.3
CODE
-
CU
Corsa
mm
L
Lunghezza totale
mm
LMIN
Lunghezza minima
mm
RC
Riserva corsa
2 mm
D
Diametro
45 mm
RD
Diametro stelo
25 mm
P
Pressione
bar
PMIN
Pressione minima
20 bar
CX
Corsa di lavoro
mm
Inserisci valore per CX
Corsa di lavoro
mm
cm
inch
ft
FIS
Fissaggio
F0
Forza iniziale
daN
F1I
Forza finale isotermica
daN
F1P
Forza finale politropica
daN
V
Volume
cm^3
S
Superficie
4.91 cm^2
MAXSPEED
Velocità massima
1.8 m/s
W
Peso
Kg
TMIN
Temperatura min
0 °C
TMAX
Temperatura max
80 °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD