Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 8
HELP_VARIABLE
Company
StS Coupling GmbH
Description
KH - Magnetic Coupling - hysteresis coupling with clamping hub
Bill of material
KH1-3-3
SIZE
Size
TKN
Torque
Nm
L
Total length
mm
A
Outside diameter
mm
N
Keyway (DIN 6885)
D1
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D1
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
D2
Bore diameter ØH7
mm
Введите значение для D2
Bore diameter ØH7
mm
cm
inch
ft
DN
Hub diameter
mm
LN
Hub length
mm
H
Basic dimension
mm
ML
Magnet length
mm
S
Screw (ISO 4762)
TA
Installation torque per screw
Nm
PV
max. power dissipation
W
KR
max. radial misalignment
0.2 mm
J1
Mass moment of inertia of the outer rotor
kg cm²
J2
Mass moment of inertia of the inner rotor
kg cm²
NMAX
max. speed
1/min
M1
Mass of the outer rotor
kg
M2
Mass of the inner rotor
kg
MAT1
Material
Steel
MAT2
Material for hub
Aluminum
CTN
Customs tariff number
84836020
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей