Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 135
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
KHA-5400 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Bill of material
KHA-6921
PN
Part Number
AMERSID
Americas ID
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Type
Stud with Steel Insert
CMAT
Component Material
Steel
HMAT
Handle Material
Reinforced Plastic
COLOR
Color
A
A Hole Thread Size
Pouce
C
C Stud Length
Pouce
D
D Body Diameter
0.53 Pouce
E
E Base Diameter
0.39 Pouce
F
F Base Height
0.15 Pouce
H
H Overall Height
1.22 Pouce
J
J Overall Body Height
0.95 Pouce
L
L Handle Length from Hole Center
1.57 Pouce
MS
Measurement System
Inch
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés