KHA-6921
Essentra Components
Knobs, Handles & Grips
Handles
Clamping Handles
Male Clamping Handles
Male Clamping Handles - Notched Handle
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_n00000000/l2_n02000000/l3_n02020000/l4_n02020200/p131235/kha-5400.prj},{NB=KHA-6921},{PN=KHA-6921},{AMERSID=1086812},{APACID=-},{EMEAID=-},{TYPE=Stud with Steel Insert},{CMAT=Steel},{HMAT=Reinforced Plastic},{COLOR=Orange},{A=10-24},{C=1.18},{D=0.53},{E=0.39},{F=0.15},{H=1.22},{J=0.95},{L=1.57},{MS=Inch},{SL=29.972},{TS=4.826},{PITCH=1.05833}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 135
HELP_VARIABLE
Company
Essentra Components
Description
KHA-5400 - Male Clamping Handles - Notched Handle
Bill of material
KHA-6921
PN
Part Number
KHA-6921
KHA-6921
AMERSID
Americas ID
1086812
1086812
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
-
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
-
TYPE
Type
Stud with Steel Insert
CMAT
Component Material
Steel
HMAT
Handle Material
Reinforced Plastic
COLOR
Color
Orange
Orange
A
A Hole Thread Size
10-24
10-24
인치
C
C Stud Length
1.18
1.18
인치
D
D Body Diameter
0.53
인치
E
E Base Diameter
0.39
인치
F
F Base Height
0.15
인치
H
H Overall Height
1.22
인치
J
J Overall Body Height
0.95
인치
L
L Handle Length from Hole Center
1.57
인치
MS
Measurement System
Inch
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청