Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
KHPT - Cartelli segnaletici aperto/chiuso
Lista materiale
KHPT-70
PN
Codice componente
KHPT-70
MAT
Materiale
Carta sintetica in polietilene
MATC
Materiale catena
EN 1.4301 equivalente
NO
N.
70
A
67 mm
P
15 mm
RWD
Diametro filo anello
1.4 mm
RID
Diametro interno anello
22 mm
CL
Lunghezza catena
600 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD