Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KHPT - Hinweisschilder mit Offen-Geschlossen-Symbolen
Stückliste
KHPT-70
PN
Teile-nummer
KHPT-70
MAT
Werkstoff
Synthetisches Polyethylen-Papier
MATC
Werkstoff für Kette
EN 1.4301 Äquivalent
NO
Nr.
70
A
67 mm
P
15 mm
RWD
Ring Draht-Ø
1.4 mm
RID
Ring Innen-Ø
22 mm
CL
Kettenlänge
600 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen