Catalog navigation
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 3
HELP_VARIABLE
Şirket
Special Springs
Açıklama
Kisa pim orta yük ön yüklemeli - ön yüklemeli sistem
Malzeme listesi
1501B40122
CODE
Special Springs
CODE2
PSA - Mabec
L1
Precompressed unit free lenght
122.000 mm
SX
Çalışma Esnekliği
mm
Enter value for SX
Çalışma Esnekliği
mm
cm
inch
ft
A
Lower pin internal diameter
mm
B
Upper pin internal diameter
- mm
D
Upper pin external diameter
mm
S1
Ilk esneme
15 mm
F1
Kuvvet
N
S2
Esneme 25% Lo
17 mm
F2
Kuvvet
N
S3
Esneme 32% Lo
25 mm
F3
Kuvvet
N
C
Upper/lower pin housing diameter
mm
T
Upper/lower pin housing diameter
mm
XMINIMO
Depth of head/base housing
13 mm
DH
Dh of spring
mm
L0
L0 Spring
127 mm
R
Spring rate
N/mm