Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBHSK, KJBHSKM, KJBHSKS, KJBHSKC - Bushings for Inspection Jigs - Segmental Arch-Shaped Edge Type
Bill of material
KJBHSK12-P3.00-F0.5-L5
PN
Part No.
MAT
Material
HARD
Hardness
50~60HRC
STS
Surface Treatment Selection
ALT3
Additional Surface Treatment
ST
Surface Treatment
-
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.02 mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
PTOL
P Tolerance
mm
F
F 0.1mm Increment
mm
Введите значение для F
F 0.1mm Increment
mm
cm
inch
ft
FTOL
F Tolerance
+0.03/0 mm
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT5
L Dimension Tolerance
LTOL
L Tolerance
0/-0.5 mm
ALT1
Groove for Accumulate Adhesives
ALT2
Groove for Retaining
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей