Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBHSR, KJBHSRS - Bushings for Inspection Jigs - Square Type
Bill of material
KJBHSR12-P4.00-W3.00-R0.20-L5
PN
Part No.
MAT
Material
HARD
Hardness
50~60HRC
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.02 mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
PTOL
P Tolerance
mm
W
W 0.01mm Increment
mm
Введите значение для W
W 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
WTOL
W Tolerance
+0.010/0 mm
R
R 0.01mm Increment
mm
Введите значение для R
R 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT4
L Dimension Tolerance
LTOL
L Tolerance
0/-0.5 mm
ALT1
Groove for Accumulated Adhesives
ALT2
Groove for Retaining
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей