Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 5
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
KJBHSRD - Bushings for Inspection Jigs - Square Type - D-cut
Bill of material
KJBHSRD12-P4.00-W3.00-R0.20-L5
PN
Part No.
MAT
Material
O1 Tool Steel
HARD
Hardness
50~60HRC
D
mm
DTOL
D Tolerance
0/-0.02 mm
P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
Введите значение для P
P Configurable 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
PTOL
P Tolerance
mm
W
W 0.01mm Increment
mm
Введите значение для W
W 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
WTOL
W Tolerance
+0.010/0 mm
R
R 0.01mm Increment
mm
Введите значение для R
R 0.01mm Increment
mm
cm
inch
ft
L
L 1mm Increment
mm
Введите значение для L
L 1mm Increment
mm
cm
inch
ft
ALT1
Groove for Accumulated Adhesives
ALT2
Groove for Retaining
ALT4
L Dimension Tolerance
LTOL
L Tolerance
0/-0.5 mm
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей