Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
KJBHSTK, KJBHSTKC - Buchsen für Prüfeinrichtungen - runde Spitze mit Planflächen, mit Bund
Stückliste
KJBHSTK12-P3.00-F0.5-L7-T2
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
HARD
Härte
50~60HRC
D
mm
DTOL
D-Toleranz
0/-0.02 mm
P
P 0.01mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
P 0.01mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
PTOL
Toleranz P
mm
F
F 0.1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für F
F 0.1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
FTOL
Toleranz F
+0.03/0 mm
L
L 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für L
L 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
LTOL
Toleranz L
0/-0.5 mm
TS
T Auswahl
mm
TTOL
t Toleranz
+/-0.05 mm
H
mm
HTOL
Toleranz H
+/-0.05 mm
ALT1
Nut zum Einkleben
ALT2
Sicherungsnut
ALT3
Zusätzliche Oberflächenbehandlung
ALT4
Dickentoleranz Bund
ALT5
Toleranzmaß L
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen